Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
SL1-A Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-AK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-B Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-BK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-D Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-DK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-DKL Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-E Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-EK Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-F Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-FK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-H Émbolo superior - Corto IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-HK Émbolo superior - Corto IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-K Émbolo de rodillo cruzado (émbolo de rotación de 90°) - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-KK Émbolo de rodillo cruzado (émbolo de rotación de 90°) - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-P Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-PK Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Compact Limit Switches SL1 Series Información del catálogo English 650.9KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink