Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GLBA02A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02K8B Oscilación - Bigote IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBB02A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBB02E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLBC02A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBC02E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLBD02A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
GLBD02E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 Zinc de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GLB
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Hoja de datos English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch Instrucciones de instalación English 1MB