Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Actuador | Sellado | Tipo de terminación | Material de la carcasa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
GLLA01A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01A4J | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01B | Botón superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01C | Botón superior con rodillo | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA01D | Brazo con rodillo superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03A4J | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03B | Botón superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03C | Botón superior con rodillo | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA03D | Brazo con rodillo superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04A4J | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04B | Botón superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04C | Botón superior con rodillo | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA04D | Brazo con rodillo superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06A4J | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06B | Botón superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06C | Botón superior con rodillo | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLA06D | Brazo con rodillo superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 12,7 mm (0,5 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01A4J | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01B | Botón superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01C | Botón superior con rodillo | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC01D | Brazo con rodillo superior | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC03A1B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC03A1Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC03A2B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC03A2Y | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
![]() |
GLLC03A3B | Eje lateral giratorio | IP66; NEMA 1, 12, 13 | Conducto de 20 mm (0,79 in) | Plástico |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches | Hoja de datos | English | 4.4MB |
![]() |
50012101: GLL Series Limit Switch | Instrucciones de instalación | English | 1MB |
Test Tab