Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de sensor  Rango de detección de temperatura  Tipo de encapsulado
HRTS-5760-B-T-0-12 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F) Revestimiento de cerámica
HRTS-5760-B-U-0-12 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F) Revestimiento de cerámica
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie HRST
    RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● De -70 °C a 260 °C ● Carcasa de cerámica con hilos conductores

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf HRTS Series Thin Film Platinum RTDs Hoja de datos English 476.7KB