Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-0238-05 500 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0238-07 1.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0238-10 2.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0239-04 5.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0239-08 10.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0240-02 20.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0241-04 50.000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 53
    Celdas de carga miniatura de bajo costo ● capacidades de 5 lb a 50.000 lb ● Diseño de diafragma de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Miniatura - Celdas de carga de acero inoxidable
    Tamaño en miniatura: 12,7 mm a 35,05 mm de diámetro y 11,43 a 38,1 mm de altura; rangos de carga: 50 g a 10000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 5 lb a 50000 lb

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet Hoja de datos English 402.9KB