Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
LPC00070TBYNKBAA01 enchapado en oro 7 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT
LPF00120TTYNKBAA01 enchapado en oro 12 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi M10 x 1,0
LPR00035TFPBKAAA15 enchapado en oro 3,5 psig, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi a 150 psi M14 x 1,5
LPR00100MZMNHAAA15 enchapado en oro 1 bar, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi a 150 psi R1/4 BSPT
LPT00070PBYNKCAA01 enchapado en oro 7 psig Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines) 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie LP
    3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones