Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
SCXL004DN No corresponde 0 inH2O a 4 inH2O Diferencial, manométrica 18 VCC máx.
SCXL010DN No corresponde 0 inH2O a 10 inH2O Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SCXL
    Compensado ● Intervalo y cero calibrados ● salida en mV ● Bajo nivel de ruido ● Tamaño pequeño ● Impedancia alta ● Resolución de presión muy baja

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 93.7KB