Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    13
    Cuerpo cuadrado

    Serie HOA086X/087X
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 1,8 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0860
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0870
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0865
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0861
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0872
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0866
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0875
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0876
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0867
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 10 mA a 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0877
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0871
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0862
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0