Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
12BS201 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS214 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS217 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS218 15 A SPDT Botón Tornillo No
4BS3 15 A SPDT Botón Terminales A prueba de factores ambientales
6BS1-B 10 A SPDT Botón Tornillo No
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie BS
    CA hasta 20 A (UL, CSA) ● Características de los interruptores ajustables o de circuito especiales ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches Hoja de datos English 1.6MB