Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
1LS22 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS1-4 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS10 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS10-4 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS144 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS151 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS19 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS23 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS242 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS47 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS501 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS502 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS503 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS51 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS56 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS6 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
201LS9 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
202LS1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
202LS111 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
203LS1 botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
204LS1 Botón lateral NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
205LS1 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
206LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
206LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
208LS1 Oscilación: cable flexible NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
208LS125 Oscilación: alambre de acero NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
208LS152 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
208LS214 Oscilación: cable flexible NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
208LS3 Oscilación: barra de resorte NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
301LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
301LS28 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
301LS8 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 200LS
    Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie LS
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Compact Limit Switches LS/200LS Series Información del catálogo English 1.6MB