Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
194-103LET-A01 10.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
194-104QET-A01 100.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-222LET-A01 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-222LET-D02 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-502LET-A01 5.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 194
    Uni-Curve, hilos aislados y resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 192
    Uni-Curve, hilos descubiertos, resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0