Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Tipo de sensor | Rango de detección de temperatura | Tipo de encapsulado | |
---|---|---|---|---|
![]() |
HEL-776-A-U-1 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F) | Revestimiento de plástico |
![]() |
HEL-777-A-T-0 | RTD de platino de 100 ohmios | De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F) | Revestimiento de plástico |
![]() |
HEL-777-A-T-1 | RTD de platino de 100 ohmios | De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F) | Revestimiento de plástico |
![]() |
HEL-777-A-U-0 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F) | Revestimiento de plástico |
![]() |
HEL-777-A-U-1 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F) | Revestimiento de plástico |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Serie HEL-777/776 RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● De -55 °C a 150 °C ● Carcasa de plástico moldeado SIP |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
---|
Test Tab