Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-1426-03 5 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1426-04 10 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1430-04 25 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1430-05 50 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1430-06 100 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1432-04 250 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1432-07 1.000 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1432-08 500 lb Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
060-1435-03 250 gm Tensión/compresión 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10.000 lb) Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10.000 lb)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 31
    Celdas de carga miniatura ● Capacidad de diafragma doble resistente: ≤100 lb; diafragma simple: >100 lb ● Accesorios de rosca macho

    Cuerpo cuadrado

    Miniatura - Celdas de carga de acero inoxidable
    Tamaño en miniatura: 12,7 mm a 35,05 mm de diámetro y 11,43 a 38,1 mm de altura; rangos de carga: 50 g a 10000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 5 lb a 50000 lb

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 416.7KB
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 351.4KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 346.3KB