Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie ME
    25 psi a 350 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 4.000 psi ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● fácil de configurar ● muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión estándar
    La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 2.2MB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 997KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 2.7MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, ME Series Árbol de nomenclatura de productos English 949.9KB