Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Salida | Rango de presión | Tipo de medición | Voltaje de alimentación | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCX01DN | No corresponde | 0 psi a 1 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX01DNC | No corresponde | 0 psi a 1 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX05DN | No corresponde | 0 psi a 5 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX05DNC | No corresponde | 0 psi a 5 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX100AN | No corresponde | 0 psi a 100 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX100ANC | No corresponde | 0 psi a 100 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX100DN | No corresponde | 0 psi a 100 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX100DNC | No corresponde | 0 psi a 100 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX150AN | No corresponde | 0 psi a 150 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX150ANC | No corresponde | 0 psi a 150 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX15AN | No corresponde | 0 psi a 15 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX15ANC | No corresponde | 0 psi a 15 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX15DN | No corresponde | 0 psi a 15 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX15DNC | No corresponde | 0 psi a 15 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX30AN | No corresponde | 0 psi a 30 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX30ANC | No corresponde | 0 psi a 30 psi | Absoluto | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX30DN | No corresponde | 0 psi a 30 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
![]() |
SCX30DNC | No corresponde | 0 psi a 30 psi | Diferencial, manométrica | 20 VCC máx. |
Se muestran los resultados para six%20series
Mostrar los resultados para SCX Series
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
serie MLH Amplificado ● TEB de hasta ±2 % FSS ● Manométrica y sellada ● Puerto de acero inoxidable304L, diafragma de aleación Haynes 214, cuerpo de plástico ● 6 bar a 550 bar | 0 psi a 8000 psi |
![]() |
Básico serie TBF rangos de presión y fuerza en psi, bar, kPa ● No amplificado, compensado ● salida en mV ● Tamaño extremadamente pequeño |
![]() |
Serie GKN Multiuso, múltiples opciones ● cULus, CE, CCC, marca S, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata |
![]() |
Serie 6DF Mide el movimiento de los equipos ● -75 °/s a +75 °/s ● 6 grados de libertad ● 7 V a 32 V |
![]() |
Interruptores manuales de palanca Las palancas tienen una variedad de opciones eléctricas, de posición y de carga, además de opciones para especificaciones MIL, acción momentánea o sostenida y polos. |
![]() |
Interruptores límite de carrera miniatura La serie ofrece un interruptor compacto, actuadores sellados y sin sellar, múltiples configuraciones y contactos de corte positivo y acción rápida. |
![]() |
Sensores de velocidad pasivos Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital. |
![]() |
Monitoreo de temperatura Extremadamente preciso ● Tecnología de telemetría inalámbrica sin contacto ● Transmisiones de telemetría digitalmente codificadas ● ≤6 canales ● Puntos definidos de alarma programables |
![]() |
VRS industrial Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general. |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) | Hoja de datos | English | 210.1KB |
Test Tab