Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0,10 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
060-K061-01 ±5,08 mm [±0,02 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CA-CA
    Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA ● Rangos de ±0,01 in; ±0,025 in a ±0,5 in; de ±0,02 in a ±0,2 in ● Inmunidad mejorada al ruido eléctrico

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento de carrera corta)
    Transductores de desplazamiento estáticos y dinámicos miniatura ● CA-CA o CC-CC ● Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model M-5C AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 262.6KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 299.8KB
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 266.2KB