Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-P189-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-04 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-02 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-03 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-04 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 437
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura ancha ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2% ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 435
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 % ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 434
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

  • FILTRAR POR


    Test Tab