Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
11LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
11LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
11LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
12LS1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1-4C Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
15LS1-4PG Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS1-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS1-R Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Miniconector de 4 pines Zinc de fundición
1LS10 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS10-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS10-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS10-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS131 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS172 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS19 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS19-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS19-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS2-C12 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
1LS2-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS212 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS23 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS23-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS243 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS243-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS243-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS27 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS29-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS3-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS301-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS47 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS5 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS501 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS53 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS56 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS56-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS56-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS56-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS58 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS59 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS6 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS6-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS9 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 30 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie LS
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 200LS
    Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Hoja de datos English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 4.7MB
    pdf International Compact Limit Switches LS Series Información del catálogo English 365.6KB