Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161439==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
HER12000BFDSNAAA01 plata 120 bar Terminales tipo espada de 1/4 in 150 psi a 4500 psi M14 x 1,5
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    Acero inoxidable sellado herméticamente ● Sellado herméticamente conforme a MIL-S-8805, símbolo 5 ● Dos o cuatro circuitos SPDT ● 1 A, 5 A, 7 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    150 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis • muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión estándar
    La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis.

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink