Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Punto de operación  Tipo de encapsulado  Voltaje de alimentación
SM351LT 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 1,65 V mín., 1,8 V típ., 5,5 V máx.
SM353LT 6 G mín., 14 G típ., 20 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 1,65 V mín., 1,8 V típ., 5,5 V máx.
  • PÁGINA
    24
    Cuerpo cuadrado

    Bajo consumo
    Funcionan con voltajes de alimentación muy bajos de hasta 1,65 V CC.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo de códigos de barras y módulos 1D y 2D
    Diseño óptimo ● Amplia cartera de productos ● Rendimiento de escaneo comprobado ● Soporte superior

    Cuerpo cuadrado

    Serie 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,35 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de flujo de aire
    Contienen tecnología de microestructura avanzada para proporcionar una respuesta sensible y rápida al flujo, a la cantidad y la dirección del aire u otros gases.

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Serie 24PC
    Sin compensar ● Presión baja ● salida en mV ● Absoluta, diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Motores y módulos de escaneo de códigos de barras 2D
    Motores de escaneo 2D ● Módulos generadores de imágenes 2D

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 1D EV15
    Basado en un sensor de CMOS de dos líneas ● Ofrece una combinación ideal de tamaño y potencia para su uso en dispositivos fijos o portátiles de espacio limitado

    Cuerpo cuadrado

    Tablero decodificador 2D ED40
    Interfaz USB 2,0 de alta velocidad ● Tamaño pequeño ● Microprocesador veloz ● Compatible con otros motores de escaneo 2D EAXX de Honeywell ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSG
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Desvío extremadamente bajo

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor de posición
    IC de sensor de bajo consumo, omnipolares, unipolares, con traba y bipolares digitales con una variedad de características de funcionamiento, estilos de encapsulado y costos.

    Cuerpo cuadrado

    Motores y módulos de escaneo de códigos de barras 1D
    Motores de escaneo 1D ● Módulos 1D

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS-SMT
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 2D EA11
    Excepcional tolerancia al movimiento ● Excelente rendimiento de decodificación ● Mayor velocidad de escaneo ● Omnidireccional ● Compacto ● Utilizado con tablero decodificador ED40

    Cuerpo cuadrado

    Serie Nanopower
    Magnetorresistivo omnipolar ● SOT-23 ● 7 G típ., 11 G máx. (SM351LT), 14 G típ., 20 G máx. (SM353LT) ● 360 nA típ. (SM351LT), 310 nA típ. (SM353LT)

    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 24PC
    Sin compensar ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,75 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie MicroPressure MPR
    Calibrado, compensado ● Compacto ● Alta precisión ● TEB de hasta ±1,5 %FSS ● Presión baja ● Absoluta o manométrica ● Salida digital ● SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos

    Cuerpo cuadrado

    Serie LCZ
    Bajo costo, bajo consumo, salida digital ● Orientación del sensor hacia el objetivo omnidireccional ● Carcasa de acero inoxidable pequeña ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N670X
    Ultracompactos ● Rango de lectura ampliado ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Orientadores LED y láser ● Resiste temperaturas extremas ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de corriente de lazo abierto
    Los sensores de lazo abierto producen un voltaje proporcional a la corriente sin control de señal. Tamaño compacto y bajo consumo de energía para circuitos a batería.

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZH10
    Bajo costo, bajo consumo, salida digital ● Orientación del sensor hacia el objetivo omnidireccional ● Carcasa de aluminio pequeña ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Serie SLP
    Sin compensar ● Sin calibrar ● salida en mV ● Lecturas precisas de presiones bajas ● Bajo nivel de ruido ● Bajo costo ● Puente de impedancia alta ● Bajo consumo de energía

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0