Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Horas  Precisión  Terminación
82007 Quartz estándar 2 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
82025 Quartz estándar 2 tornillos (sin orificios) 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
82040 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (arriba)
82042 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 82400
    entre 0 % y 9999,9 % ● IP66 ● 10 V CC a 80 V CC (no sensible a la polaridad) ● precisión de ±0,02 ● 1/4 in de espada ● Números de 3 mm

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0