Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
175-444QBF-301 440.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 175
    EIA 1206, montaje superficial, banda final ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 173
    EIA 0805, montaje superficial, banda final ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0