Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
LS3D3K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3F1E botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YVC1A Botón superior - Ajustable NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS4J1A-7A varilla flexible de plástico NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LSA1A-1C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA1A-2C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA1A-4N Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA1A13 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA1A4 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA2B-1D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA2B-2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA2F Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Montaje en manifold Zinc de fundición
LSA2R Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA3K-2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA3K-2D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA3K1-1A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA3K4-1A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSA7L-1B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSB5A Rotacional superior NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSD1E Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSD3K6 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSD8A Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSD9A Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSE1E Botón lateral - Estándar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSE2B Botón lateral - Estándar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSE5A Botón lateral - Estándar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSF1E botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSF2B botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSF7L4 botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSF9A botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSH1AB Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Miniconector de 5 pines Zinc de fundición
LSH4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSH7L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ1E-7M Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ2B-7A varilla flexible de plástico NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ5A-7A varilla flexible de plástico NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ7L-7A varilla flexible de plástico NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ7L-7M Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSJ7L-7N resorte oscilador NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSK5A-8A Oscilación - Bigote NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSK6B-8A Oscilación - Bigote NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSM2D-1D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSM2D-2D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSM2DM Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
LSM2H Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Montaje en manifold Zinc de fundición
LSN4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSN8A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSP4L3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSR2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Zinc de fundición
LSR3K-4M Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 30 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie LSX
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    101
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations Hoja de datos English 3.1MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Hoja de datos English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Hoja de datos English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches Hoja de datos English 1.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet Hoja de datos English 614KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3.1MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Instrucciones de instalación English 582.5KB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Instrucciones de instalación English 596.9KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Instrucciones de instalación Chino simplificado 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Instrucciones de instalación Alemán 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 625.3KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC7L Modelo CAD English 683.4KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD1A Modelo CAD English 1.1MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7A Modelo CAD English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A Modelo CAD English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD2R Modelo CAD English 1.3MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M Modelo CAD English 1.7MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N Modelo CAD English 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8C Modelo CAD English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD3K Modelo CAD English 1.4MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK6B-8A Modelo CAD English 1.8MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7N Modelo CAD English 1.7MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN1A Modelo CAD English 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSR6B Modelo CAD English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A Modelo CAD English 1.4MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV3K Modelo CAD English 697.9KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA7L Modelo CAD English 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7M Modelo CAD English 2MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A Modelo CAD English 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSL6C Modelo CAD English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP3K Modelo CAD English 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN6B Modelo CAD English 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB6B Modelo CAD English 832.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA2B Modelo CAD English 862.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD7L Modelo CAD English 1.2MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSU1A Modelo CAD English 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC3K Modelo CAD English 676.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N Modelo CAD English 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK6B-8C Modelo CAD English 1.8MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M Modelo CAD English 1.8MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK3K-8C Modelo CAD English 1.9MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSM7N Modelo CAD English 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSR3K Modelo CAD English 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSH7L Modelo CAD English 753.2KB
  • Ver próximos 50 resultados