Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Tipo de sensor de temperatura | Temperatura de operación | Tipo de termistor | |
---|---|---|---|---|
![]() |
511-49BJ01-102 | Aire/Gas | De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) | NTC |
![]() |
512-32AC05-204 | Superficie | De -60 °C a 204 °C (de -76 °F a 399 °F) | NTC |
![]() |
520-41AD08-153 | Aire/Gas | De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F) | NTC |
![]() |
520-41AH02-503 | Aire/Gas | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
520-41AH05-105 | Aire/Gas | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
521-59BP01-103 | Inmersión | De -60 °C a 148 °C (de -76 °F a 299 °F) | NTC |
![]() |
526-31AD50-153 | Superficie | De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) | NTC |
![]() |
526-31AN07-202 | Superficie | De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) | NTC |
![]() |
526-31AN08-153 | Superficie | De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) | NTC |
![]() |
526-31AN25-402 | Superficie | De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) | NTC |
![]() |
526-31AN36-402 | Superficie | De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) | NTC |
![]() |
526-33AB20-153 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
526-33AB47-202 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
526-59AR04-104 | Inmersión | De -60 °C a 121 °C (de -76 °F a 250 °F) | NTC |
![]() |
528-59AR12-104 | Inmersión | De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F) | NTC |
![]() |
535-32AA20-104 | Superficie | De -60 °C a 250 °C (de -76 °F a 482 °F) | NTC |
![]() |
535-32AA30-503 | Superficie | De -60 °C a 200 °C (de -76 °F a 392 °F) | NTC |
![]() |
535-32AA33-103 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
535-32AA35-103 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
535-32BH03-104 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
535-32BR01-503 | Superficie | De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F) | NTC |
![]() |
535-33AF01-823 | Superficie | De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F) | NTC |
![]() |
535-34AB03-103 | Superficie | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
535-39BU02-105 | Aire/Gas | De -40 °C a 250 °C (de -40 °F a 482 °F) | NTC |
![]() |
535-42BA02-303 | Aire/Gas | De -40 °C a 200 °C (de -40 °F a 392 °F) | NTC |
![]() |
535-53DA02-303 | Inmersión | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
535-59AD14-104 | Inmersión | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
535-59DV26-303 | Inmersión | De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) | NTC |
![]() |
535-59DV41-303 | Inmersión | De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) | NTC |
![]() |
590-32AC35-103 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-32AC36-103 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-32AD01-103 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-32AD11-303 | Superficie | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-32AD16-103 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-32BP01-203 | Superficie | De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-33AA26-104 | Superficie | De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) | NTC |
![]() |
590-33AA33-503 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-33AA34-503 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-33AA38-103 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-33BN01-103 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-33BQ01-103 | Superficie | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-39CG02-103 | Superficie | De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 194 °F) | NTC |
![]() |
590-51AF05-103 | Inmersión | De -60 °C a 90 °C (de -76 °F a 194 °F) | NTC |
![]() |
590-53AD10-103 | Inmersión | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-53AD33-104 | Inmersión | De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) | NTC |
![]() |
590-53CU02-103 | Inmersión | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-53CU05-153 | Inmersión | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-59AD02-104 | Inmersión | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
![]() |
590-59AD07-302 | Inmersión | De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) | NTC |
![]() |
590-59AR18-103 | Inmersión | De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) | NTC |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Serie 500 Aire-gas/inmersión en líquidos/superficie ● NTC ● Plástico, aluminio, acero inoxidable, relleno de resina epoxi, cerámica o Kynar, cobre enchapado en níquel o estaño |
![]() |
Serie LP 3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 192 Uni-Curve, hilos descubiertos, resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) |
![]() |
Serie HRST RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● De -70 °C a 260 °C ● Carcasa de cerámica con hilos conductores |
![]() |
Serie 112 Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos adyacentes ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
![]() |
Serie 197 Chip, hilos descubiertos, resina epoxi ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) |
![]() |
Motores de escaneo 2D Serie N5X80 Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Con y sin sistema de decodificación |
![]() |
Serie 1CPS Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie 2CPS Tracción de cable de cabezal doble ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie 142 Disco de 3,81 mm (0,15 in) de diámetro, hilos adyacentes, recubrimiento de resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) |
![]() |
Serie HP 100 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de oro y plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 173 EIA 0805, montaje superficial, banda final ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) |
![]() |
Serie MH 40 psi a 500 psi ● configurado en fábrica o ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 6.000 psi ● fácil de configurar ● varios puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 140 Disco de 2,54 mm (0,1 in) de diámetro, hilos adyacentes, sin recubrimiento ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) |
![]() |
Serie LE 3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 135 Chip encapsulado en vidrio, tipo DO-35 ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
![]() |
Serie HEL-700 RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● De -75 °C a 500 °C ● Tubo de alúmina, fibra de vidrio o TFE Teflon con hilos conductores |
![]() |
Serie CSNM Corriente nominal de 500 A ● Rango de corriente de detección de ±1000 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 % |
![]() |
Serie CSNK Corriente nominal de 500 A ● Rango de corriente de detección de ±1200 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 % |
![]() |
Serie 700 RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● De -75 °C a 500 °C ● Chip con terminales o chip invertido axial SMT ● Hilos conductores principales o almohadillas de soldadura |
![]() |
Serie 5000 0,5 psi a 150 psi ● Establecido de fábrica ● Contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● tornillos n.º 8-32, hoja de 1/4 in, MetriPack |
![]() |
Serie de 19 mm Sin amplificar ● Absoluta, manométrica, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 500 psi ● Terminación con cable plano |
![]() |
Serie MKV Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm |
![]() |
Serie de 13 mm Sin amplificar ● Absoluta y manométrica sellada ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 500 psi a 0 psi a 5000 psi ● Terminación con cable plano |
![]() |
Serie HM Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL |
![]() |
Horómetros CA/CC - Serie LM Medidor retroiluminado digital ● UL/CE ● Caja resistente a descargas eléctricas con sellado IP67 ● Funcionamiento de 9 V a 64 V CC/CA (50 Hz a 500 Hz) |
![]() |
Elevadores y ascensores Sensores e interruptores para usar en elevadores y ascensores residenciales y comerciales. |
![]() |
Transmisiones Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque. |
![]() |
Motores Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo. |
![]() |
Compresores y bombas Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire. |
![]() |
Generación de energía y energía alternativa Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar. |
![]() |
Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
500 Series Packaged Temperature Probes | Hoja de datos | English | 991.8KB |
Test Tab