Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Sensor combinado de humedad y temperatura  Salida  Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-5030-001 No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5030-001S No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5031-001 No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5031-001S No Voltaje analógico ±3,0 %RH
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie HIH-5030/5031
    Sensor de humedad relativa con salida analógica ● Precisión de humedad: ±3 %RH ● Alimentación de 2,7 V CC a 5,5 V CC ● SMD ● Cubierto, con o sin filtro hidrofóbico

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors Hoja de datos English 170.4KB
    pdf HIH-5030/5031 Series Humidity Sensors Instrucciones de instalación English 212.2KB