Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-J127-03 30 pC/G Salida superior Autogenerador Carga
060-K896-01 50 pC/G Salida lateral Autogenerador No corresponde
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ13
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Cable de salida superior ● Orificio de montaje hembra UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±800 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ14
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Conector o cable de salida lateral ● Orificio de montaje UNF 1/4-28 o UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±1000 G

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros subminiatura
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo ● 25 kHz o 45 kHz ● Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores plásticos o de fundición
    Amplificadores de acelerómetros piezoeléctricos o de sensor con galga extensiométrica ● Diversas salidas y voltajes de alimentación ● Aumenta la relación señal/ruido ● NEMA 4

    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores en línea
    Amplificadores de sensor con galga extensiométrica ● Amplificadores de carga ● Opciones de montaje en riel DIN disponibles ● Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica