Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de sensor  Rango de detección de temperatura  Tipo de encapsulado
700-101BAA-B00 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
700-101BAB-B00 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
700-102AAB-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
700-102AAC-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
700-102BAA-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
700-102BAB-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
701-101BAA-B00 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
701-101BAB-B00 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
701-102AAB-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
701-102BAB-B00 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) Chip radial
702-101BBB-A00 RTD de platino de 100 ohmios De -50 °C a 130 °C (de -58 °F a 266 °F) Viruta volante axial de montaje superficial (SMT)
702-102BBB-A00 RTD de platino de 1000 ohmios De -50 °C a 130 °C (de -58 °F a 266 °F) Viruta volante axial de montaje superficial (SMT)
703-101BBB-A00 RTD de platino de 100 ohmios De -50 °C a 130 °C (de -58 °F a 266 °F) Viruta volante axial de montaje superficial (SMT)
703-102BBB-A00 RTD de platino de 1000 ohmios De -50 °C a 130 °C (de -58 °F a 266 °F) Viruta volante axial de montaje superficial (SMT)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 700
    RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● -75°C to 500°C ● Chip con terminales o chip invertido axial SMT ● Hilos conductores principales o almohadillas de soldadura

    Cuerpo cuadrado

    Serie HEL-700
    RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm ● -75°C to 500°C ● Tubo de alúmina, fibra de vidrio o TFE Teflon con hilos conductores

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf 700 Series Platinum RTDs Hoja de datos English 252.7KB
    pdf HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs Hoja de datos English 816.1KB
    pdf 50010925: 700 Series Platinum RTD Temperature Sensors, Issue 1 Instrucciones de instalación English 159.1KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink