Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161387==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-0571-01 100 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-04 50 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-06 1.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-07 500 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0572-01 2.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0572-05 5.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0573-02 20.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0574-03 10.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
  • PÁGINA
    15
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de perfil bajo
    Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros subminiatura
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo ● 25 kHz o 45 kHz ● Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de uso general
    Acelerómetros con múltiples opciones de construcción y montaje ● 0 Hz a 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de acero inoxidable de perfil bajo
    Construcción en acero inoxidable completamente soldado y diseño de doble diafragma ● Capacidades de 5 lb a 500.000 lb ● Rangos de precisión desde 0,10 % hasta 0,04 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA12
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector o cable integrado ● Rango dinámico de ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja ● 2 Hz hasta 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 47
    Celda de carga universal con clasificación de fatiga y placa base ● 250 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,02 % ● Tensión/compresión ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Voltaje
    Acelerómetros piezoeléctricos ● Funcionamiento a 0 Hz, rango usable de 0 Hz a 1800 Hz ● Salida de dos cables mV/G o de 4 mA a 20 mA proporcional a G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 45
    Celda de carga universal con clasificación de fatiga ● 250 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,04 % ● Tensión y compresión ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 43
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,13 % ● Diseño de diafragma doble ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS-SMT
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 41
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de tensión/compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisiones de escala completa de hasta ±0,13 % ● Disponemos de una opción intrínsecamente segura.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    321
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet Hoja de datos English 402.9KB
    pdf Models MA331 and MA332 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 193.6KB
    pdf Model 1700 Six-Channel Temperature Measurement System Datasheet Hoja de datos English 176.9KB
    pdf Models 3174-3176 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 367.5KB
    pdf Model MAQ13 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Models 1804-1807 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 240.2KB
    pdf Model AL-SC Load Cell Datasheet Hoja de datos English 186.8KB
    pdf Model 1603A/1603A-01 Propulsion Monitoring System Datasheet Hoja de datos English 108.5KB
    pdf Model 3173 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 344.1KB
    pdf Model S7C AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 249KB
    pdf Model RM Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 338.8KB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf Model MAQ14 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 191.4KB
    pdf Model 41e Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 369.9KB
    pdf Model 3167 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 266.6KB
    pdf 1865 Series Force Sensors Hoja de datos English 204.8KB
    pdf Model 1815 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.6KB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet Hoja de datos English 208.1KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model 73 Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 392.4KB
    pdf Model LW7S AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 275.9KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Datasheet Hoja de datos English 293.8KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet Hoja de datos English 302.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Models 201-202 Fatigue-Rated Pancake Load Cells Datasheet Hoja de datos English 393KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 179.3KB
    pdf Models 1604-1607 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.8KB
    pdf Model MAV51 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 207.5KB
    pdf Model 125 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 343.9KB
    pdf Model SSA AC-AC Sub-Sea LVDT Datasheet Hoja de datos English 255.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 287.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model MAQ36 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 256.4KB
    pdf Model 45 Fatigue-Rated Load Cell Datasheet Hoja de datos English 385.4KB
    pdf Model 3419 Seat Belt Load Cell Datasheet Hoja de datos English 321.4KB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 416.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Models 2101-2106 Torque Measurement System Datasheet Hoja de datos English 224KB
    pdf Model DLE DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 256.7KB
    pdf Model GM-A Digital Display/Signal Conditioner Datasheet Hoja de datos English 333.5KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf Model 129 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 267.2KB
    pdf Model MA12 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 227.1KB
    pdf Model LW7U AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 270.9KB
    pdf Model 2404 Hollow Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 282.4KB
  • Ver próximos 50 resultados
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Do Not Sell My Personal Information

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink