Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
HPF06000BGCSNZAA01 plata 60 bar Cable de 10 in con conector Deutsch DT06-2S-CE06 (conector de 2 clavijas) (18 AWG) 100 psi a 4500 psi UNF de 9/16-18
HPF14500PFDSNDAA25 plata 1450 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPF17400PFDSNDAA25 plata 1740 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPR04350PFDSNDAA25 plata 435 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPR05750PHKSNCAA01 incrustación de oro 575 psi Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi UNF de 3/4-16
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie HP
    100 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de oro y plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones