12
    Cuerpo cuadrado

    SDP8106
    Detectores de luz infrarroja de vista lateral ● Hilos cuadrados de 0,020 in ● Corriente de luz mín. de 1,0 mA ● Respuesta angular 50° ● Encapsulado plástico

    Cuerpo cuadrado

    HOA1886
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 5,08 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1887
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1870
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA ● Ranura de 0,78 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1873
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1889
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 2,0 mA ● Ranura de 1,78 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1883
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,56 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1882
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 5,08 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1872
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1881
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1884
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1874
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,05 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SDP8106 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information Información del catálogo English 338.4KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink