Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-1542-03G 200 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-11G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-13G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-15G 5.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-17G 10.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura empotrados
    El acero inoxidable, con un diafragma delgado y laterales pesados, hace que los sensores de presión sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

  • FILTRAR POR


    Test Tab