Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Sensibilidad
SS494B Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS495A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A1 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A1-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A1-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A1-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A1-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A1-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 3,031 mín., 3,125 típ., 3,219 máx. mV/G
SS495A2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495A2-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495A2-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495A2-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495A2-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495A2-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,969 mín., 3,125 típ., 3,281 máx. mV/G
SS495B Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,875 mín., 3,125 típ., 3,375 máx. mV/G
SS495B-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 2,875 mín., 3,125 típ., 3,375 máx. mV/G
SS495B-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 2,875 mín., 3,125 típ., 3,375 máx. mV/G
SS495B-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,875 mín., 3,125 típ., 3,375 máx. mV/G
SS495B-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,875 mín., 3,125 típ., 3,375 máx. mV/G
SS496A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,4 mín., 2,5 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 2,4 mín., 2,5 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 2,4 mín., 2,5 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,4 mín., 2,5 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,4 mín., 2,5 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A1 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,425 mín., 2,500 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A1-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 2,425 mín., 2,500 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A1-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 2,425 mín., 2,500 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A1-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,425 mín., 2,500 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496A1-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,425 mín., 2,500 típ., 2,575 máx. mV/G
SS496B Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 2,300 mín., 2,500 típ., 2,700 máx. mV/G
SS496B-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 2,300 mín., 2,500 típ., 2,700 máx. mV/G
SS496B-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 2,300 mín., 2,500 típ., 2,700 máx. mV/G
SS496B-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,300 mín., 2,500 típ., 2,700 máx. mV/G
SS496B-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 2,300 mín., 2,500 típ., 2,700 máx. mV/G
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor lineal Serie SS490
    Efecto Hall ● Encapsulados estilo TO-92 plano ● Salida de suministro o sumidero de corriente lineal

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf SS490 Series Linear Hall-Effect Sensor ICs Hoja de datos English 920.3KB
    pdf SS490 Series Linear Hall-Effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 506.1KB
    pdf SS490 Series Miniature Ratiometric Linear Sensors Información del catálogo English 426.3KB