Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Tipo de salida
SS345PT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete Sumidero
SS441A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS441A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS441A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa Sumidero
SS441A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS441A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS441A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS443A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS443A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS443A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa Sumidero
SS443A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS443A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS445P Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS449A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS449A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS449A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS449A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS541AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS543AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS549AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
  • PÁGINA
    11
    Cuerpo cuadrado

    Unipolar
    Detectan el campo magnético de un electroimán o magneto permanente y responden a un solo polo (norte o sur).

    Cuerpo cuadrado

    SS345PT, SS445P
    IC de sensor de efecto Hall digital, unipolar ● Encapsulados SOT-23 (SS345PT), estilo TO-92 plano (SS445P) ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Series SS400, SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de pocos gauss ● Encapsulado SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Series SS340RT, SS440R
    IC de sensor de efecto Hall digital, unipolar, de bajo costo ● Encapsulados SOT-23 (SS340RT), estilo TO-92 plano (SS440R) ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 103SR
    Efecto Hall digital (unipolar o con traba) o lineal ● Encapsulado roscado de aluminio o acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-205a
    Transductores de presión con salida de alto nivel y diafragma al ras ● 300 psi a 10.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,50%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-105a
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 500 psi a 10.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,50%

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor de posición
    IC de sensor de bajo consumo, omnipolares, unipolares, con traba y bipolares digitales con una variedad de características de funcionamiento, estilos de encapsulado y costos.

    Cuerpo cuadrado

    Imanes - Serie MG
    Los imanes Serie MG actúan como actuadores para IC (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos y de efecto Hall con características magnéticas unipolares u omnipolares.

  • FILTRAR POR


    Test Tab