7
    Cuerpo cuadrado

    Serie HOA088X/089X
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 1,8 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0892
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0881
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0880
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0890
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0891
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0882
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas