Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
DT-2R-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R4-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R4-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R48-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R711-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R722-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2RS1-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo recto Tornillo No
DT-2RV-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
DT-2RV2-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV212-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV216-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV22-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV22-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV23-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV239-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No
DT-2RV3-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
DT-2RV3-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
DT-2RV31-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
DT-2RV49-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie DT
    CA 10 A (UL, CSA) ● CC nominal ● Serie BZ con encapsulado de DPDT in ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf DT Series Double-Pole Double-Throw Standard Basic Switches Información del catálogo English 249.5KB