Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de operación  Voltaje de alimentación  Señal de salida
RTP050HVEAA 50° (±25°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP050HVNAA 50° (±25°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP050LVEAA 50° (±25°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP050LVNAA 50° (±25°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP060HVEAA 60° (±30°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP060HVNAA 60° (±30°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP060LVNAA 60° (±30°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP070HVNAA 70° (±35°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP070LVEAA 70° (±35°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP090HVEAA 90° (±45°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP090HVNAA 90° (±45°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP090LVEAA 90° (±45°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP090LVNAA 90° (±45°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP120HVEAA 120° (±60°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP120HVNAA 120° (±60°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP120LVEAA 120° (±60°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP120LVNAA 120° (±60°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP180HVEAA 360° (±180°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP180LVEAA 360° (±180°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP270HVEAA 270° (±135°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP270HVNAA 270° (±135°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP270LVEAA 270° (±135°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP270LVNAA 270° (±135°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
RTP350HVEAA 350° (±175°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP350HVNAA 350° (±175°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: No radiométrica de 0,5 V CC (izquierda), 4,5 V CC (derecha)
RTP350LVNAA 350° (±175°) 5 VCC Estándar: Proporcional de 0,5 V CC (izquierda) y 4,5 V CC (derecha)
  • PÁGINA
    6
    Cuerpo cuadrado

    Serie RTP
    Un IC de efecto Hall magnéticamente parcial sin contacto detecta el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

  • FILTRAR POR


    Test Tab