Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
CLSXB4T Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Cable, mantenido 1/2 NPT Aluminio
CLSXB8T Acción lenta con abertura directa 2NC Cable, mantenido 1/2 NPT Aluminio
CLSXC4T Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Cable, mantenido 20 mm Aluminio
CLSXC8T Acción lenta con abertura directa 2NC Cable, mantenido 20 mm Aluminio
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie CLSX
    Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA ● NEMA 1, 3, 4, 13 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf PK 81593: CLSX Series Explosion-proof Maintained Cable Pull Limit Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 164.2KB
    pdf Maintained Explosion-Proof Cable Pull Limit Switch - CLSX Series Información del catálogo Inglés 190.6KB
    pdf Momentary Explosion-Proof Cable Pull Limit Switches (For Signaling Applications CLSX Series) Información del catálogo Inglés 254.8KB