Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
SZL-WL-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-D Palanca de bloqueo en horquilla. Rodillos en la dirección opuesta. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-E Botón superior con rodillo IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-F Botón superior IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-G Botón superior con rodillo sellado IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-H botón con rodillo lateral IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-I Botón con rodamiento IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-J Botón lateral IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-K Oscilación - Varilla flexible IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-L Oscilación - Varilla flexible IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-M varilla flexible de plástico IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-N Oscilación: alambre de acero IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-P Palanca de bloqueo en horquilla. Rodillos en la misma dirección. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLA-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLA-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLA-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLB-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLB-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLB-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLC-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLC-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLC-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLD-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLD-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLD-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLE-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLE-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WLE-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-WL
    Montaje EN50041 ● Carcasa de metal ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de uso general
    Los interruptores cuentan con las normas de la IEC, montajes EN50041 y EN50047, carcasas de plástico o metal, conectables o no conectables, 3 opciones de conductos y un rango de opciones de sellado.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 3.6MB