Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3001 00140546 Cerrado en aumento 28,9 °C (75 °F) 30,0 °C (86 °F)
3001 00220108 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 00470026 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01060004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 61,7 °C (143 °F)
3001 01400027 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 65,0 °C (149 °F)
3001 01590002 Cerrado en aumento 52,8 °C (127 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01840001 Abierto en aumento 26,7 °C (80 °F) 18,3 °C (65 °F)
3001U 00240201 Cerrado en aumento -12,2 °C (10 °F) -7,2 °C (19 °F)
3001U 00340137 Abierto en aumento 35,0 °C (95 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3001U 00780059 Cerrado en aumento 65,0 °C (149 °F) 50,0 °C (122 °F)
3004 00020025 Cerrado en aumento 126,7 °C (260 °F) mín. 132,2 °C (270 °F) máx.
3004 00040028 Abierto en aumento 128,3 °C (263 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3004 00050014 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3004 00120035 Abierto en aumento 40,0 °C (104 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3004 00190011 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 43,3 °C (110 °F)
3004 00310015 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 52,8 °C (127 °F)
3004 00500002 Abierto en aumento 90,0 °C (194 °F) 80,0 °C (176 °F)
3004 00600002 Abierto en aumento 97,8 °C (208 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3004 00830002 Abierto en aumento 57,8 °C (136 °F) 48,9 °C (120 °F)
3100 00030605 Abierto en aumento 96,1 °C (205 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3100 00150030 Cerrado en aumento 2,8 °C (37 °F) 12,8 °C (55 °F)
3100 00500037 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 95,0 °C (203 °F)
3100 02600001 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 200,0 °C (392 °F)
3100 03810002 Abierto en aumento 81,7 °C (179 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3100U 00011458 Abierto en aumento 28,9 °C (75 °F) 18,3 °C (65 °F)
3100U 00031431 No corresponde No corresponde No corresponde
3100U 00031431 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -6,7 °C (20 °F)
3100U 00031432 Abierto en aumento 10,0 °C (50 °F) -1,1 °C (30 °F)
3100U 00031433 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
3100U 00031434 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 10,0 °C (50 °F)
3100U 00031435 Abierto en aumento 26,7 °C (80 °F) 15,6 °C (60 °F)
3100U 00031436 Abierto en aumento 32,2 °C (90 °F) 21,1 °C (70 °F)
3100U 00031437 Abierto en aumento 37,8 °C (100 °F) 26,7 °C (80 °F)
3100U 00031438 Abierto en aumento 43,3 °C (110 °F) 32,2 °C (90 °F)
3100U 00031439 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 37,8 °C (100 °F)
3100U 00031440 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) 43,3 °C (110 °F)
3100U 00031441 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 48,9 °C (120 °F)
3100U 00031442 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 54,4 °C (130 °F)
3100U 00031443 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3100U 00031444 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 65,6 °C (150 °F)
3100U 00031445 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 71,1 °C (160 °F)
3100U 00031446 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 76,7 °C (170 °F)
3100U 00031447 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
3100U 00031448 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) 85,0 °C (185 °F)
3100U 00031449 Abierto en aumento 104,4 °C (220 °F) 90,6 °C (195 °F)
3100U 00031450 Abierto en aumento 110,0 °C (230 °F) 96,1 °C (205 °F)
3100U 00031451 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) 101,7 °C (215 °F)
3100U 00031452 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 107,2 °C (225 °F)
3100U 00031453 Cerrado en aumento -6,7 °C (20 °F) 4,4 °C (40 °F)
3100U 00031454 Cerrado en aumento -1,1 °C (30 °F) 10,0 °C (50 °F)
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    108
    Cuerpo cuadrado

    Precisión
    Amplia gama de termostatos para usar en condiciones ambientales extremas y de alta gama. Versiones personalizadas disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros de plástico conductor de precisión
    Se ofrecen dispositivos de película gruesa compactos y resistentes en una amplia gama de valores de resistencia. Precisión al 0,25 %, sellado IP67 y vida útil de 30 millones de ciclos disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de precisión compactos
    La serie cuenta con un encapsulado plástico o de metal pequeño, montaje lateral o con brida, actuadores sellados y sin sellar y opciones para bajas temperaturas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de grado técnico/de precisión: Modelo Super TJE
    Los sensores de presión Super TJE de ultraprecisión pueden resistir temperaturas muy altas y cumplir con requisitos de medición de alta presión.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100U
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Redi-Temp preconfigurado
    Preconfigurados con puntos definidos de temperatura comunes, terminal y abrazadera para obtener muestreos, pruebas y tiempos de entrega rápidos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 75
    Celda de carga de precisión con clasificación de fatiga ● 50 lb a 200.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,14 % ● Diseño de diafragma doble de acero inoxidable ● Mejor capacidad de sobrecarga ● Tensión/compresión

    Cuerpo cuadrado

    Serie SensorCube
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión con construcción sellada de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 1 kOhm a 10 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 73
    Celda de carga de precisión con clasificación de fatiga ● 50 lb a 200.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,14 % ● Diseño de diafragma doble de acero inoxidable ● Mejor capacidad de sobrecarga ● Compresión únicamente

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3004
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Construcción de manga de metal con remaches/insertos

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3800
    Sellado herméticamente ● Se usan en aplicaciones de uso intensivo en las que no se necesitan dispositivos militares

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3150
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo

    Cuerpo cuadrado

    Contactos de oro
    Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3001
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

    Cuerpo cuadrado

    Sellado herméticamente
    La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie MKV
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Servicios y productos del mercado de partes
    Los interruptores sellados, indicadores, actuadores y sensores de posición, proximidad y presión de Honeywell cuentan con aprobaciones de PMA y según las especificaciones MIL.

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros
    Convierta el movimiento rotacional en un cambio de resistencia suave en el voltaje o la corriente, que a menudo se utiliza para controlar los transductores de posición.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1388-124
    Transductor de torque de piñón/polea ● 500 lb-in, 1.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Estilo de transformador giratorio

    Cuerpo cuadrado

    Serie LS
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 128
    Minisonda de vidrio afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor angular APS00B
    Desplazamiento magnetorresistivo de alta resolución ● Encapsulado SOIC-8 ● Produce voltajes analógicos dobles que responden a cambios en el ángulo del campo magnético

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes de primera calidad
    Los interruptores cuentan con poca fuerza de operación y bajo recorrido diferencial, de 10 A a 25 A, y una amplia gama de calificaciones, acciones de funcionamiento y terminaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Serie SM
    Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de perfil bajo
    Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales.

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo viga S y Z
    Los diseños económicos combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior; 20 kg a 1000 kg, 1000 kg a 20000 kg.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos a prueba de explosiones
    Los interruptores están aprobados para su uso en ubicaciones peligrosas Zona 2. El interruptor está sellado a prueba de factores ambientales, por lo que los gases inflamables no pueden entrar en la cavidad de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 129
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 1.000 kg a 5.000 kg ● Precisión de escala completa de ±0,02 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1HP
    Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos
    Los interruptores sumamente confiables y resistentes incluyen versiones miniatura, subminiatura, grandes de primera calidad, especializados, sellados, básicos tipo V y herméticos.

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de desechos
    Interruptores límite de carrera MICRO SWITCH para usar en aplicaciones de administración y manipulación de desechos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM700
    Compensado ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Bombas militares y bastidores de misiles
    Los componentes de Honeywell ofrecen flexibilidad de diseño y la capacidad de reutilizar sistemas en diversas plataformas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de medición y verificación
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Circuitos de control CA (UL, CSA) ● SPDT ● Dos polos doble tiro (DPDT) ● Montaje en panel por sujeción

  • Ver próximos 50 resultados