Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-H032-01 ±12,7 mm [±0,5 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
060-H032-02 ±25,4 mm [±1,0 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera larga CC-CC
    Transductores de desplazamiento de carrera larga CC-CC ● Rango desde ±0,5 in hasta 18,5 in ● Protección contra polarización inversa

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento de carrera larga)
    Transductores de desplazamiento estáticos y dinámicos ● CA-CA o CC-CC ● Rango de ±0,5 in a 18,5 in