Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161345==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
YA-2CB16-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2CB713-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2R-A2 20 A SPNO Botón Tornillo No
YA-2RB-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB-A64 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB-D504 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
YA-2RB18-A21 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB19-A64 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RBT 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RL-A6 20 A SPNO Lámina flexible Tornillo No
YA-2RL-P4 20 A SPNO Lámina flexible Tornillo No
YA-2RQ1-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RQ1243-D6 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
YA-2RQ81245-D6 20 A SPNO Botón con rodillo Conexión rápida No
YA-3R64-A2 20 A SPNO Botón Tornillo No
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Serie YA
    20 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WZ
    15 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZ
    CA a 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Controles de 25,4 mm. ● Lateral o en panel ● Listados MIL-PRF 8805

    Cuerpo cuadrado

    SERIE 6AS
    CA hasta 20 A (UL) ● CC nominal ● Dos interruptores básicos grandes montados en grupo con un actuador común ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie BA
    CA a 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YM
    22 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BM
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WM
    22 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BE
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WA
    20 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YE
    25 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0