Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
2CPSA1A1 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A1A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A1A-FW Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1A1B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A2 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A2A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A2A-FW Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1A2B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A3 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A3A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A3A-FW Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1A3B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A4 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, mantenido, ambos lados sin detección de cable interrumpido 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A4B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, mantenido, ambos lados sin detección de cable interrumpido 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A5B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable. Lateral izquierdo fijo. Lateral derecho sin activación. Sin detección de cable interrumpido. 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1A6B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable. Lateral derecho fijo. Lateral izquierdo sin activación. Sin detección de cable interrumpido. 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B1 Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B1A Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B1A-F01 Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1B1B Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B2A Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B2A-F01 Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1B2B Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B3A Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA1B3A-F01 Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación Conector Mini Change de 10 pines Zinc de fundición
2CPSA1B3B Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A1 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A1A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A1B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A2 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A2A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A2B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A3 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A3A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2A3B Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2B1 Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2B1A Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSA2B1B Abertura directa 3NC/1NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 1/2 NPT Zinc de fundición
2CPSC1A1 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1A1A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantienen ambos laterales 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1A2 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1A2A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral izquierdo, lado derecho sin activación 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1A3 Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1A3A Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NO; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) Cable, se mantiene el lateral derecho, lado izquierdo sin activación 20 mm Zinc de fundición
2CPSC1D1A Abertura directa 4NC (interruptor 1, izquierda: 2NC; interruptor 2, derecha: 2NC) Cable, se mantienen ambos laterales 20 mm Zinc de fundición
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2CPS
    Tracción de cable de cabezal doble ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1CPS
    Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de materiales y cintas transportadoras

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf PK 80169: 2CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 545.2KB