Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
140-102FAG-RB1 1.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
140-103LAG-RB1 10.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
140-501FAG-A01 500 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
140-501FAG-RB1 500 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
140-502LAG-A01 5.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 140
    Disco de 2,54 mm (0,1 in) de diámetro, hilos adyacentes, sin recubrimiento ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Módulos generadores de imágenes 2D de la Serie CM
    Compacto ● Una abrazadera deslizante mantiene fijo el cable USB. ● 10 orificios de montaje ● LED rojo o blanco ● Cuatro opciones de ópticas ● Resiste temperaturas extremas

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell GEN7 DB 2D Decoder Board
    Tamaño ultrapequeño ● Superb motion tolerance ● 2,5 times faster processor speed ● Newer software decoder platform ● Amplio rango de temperatura

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0