Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GLGA12A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGA12E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLGB12A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGB12E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinc de fundición
GLGC12A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGC12E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
GLGD12A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
GLGD12E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, contactos de oro Zinc de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GLG
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Hoja de datos English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch Instrucciones de instalación English 1MB