Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
PBN1B222-A Oro 0,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 0,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-B Oro 1,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-C Oro 1,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-D Oro 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-E Oro 3,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 3,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-F Oro 4,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 4,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-G Oro 6,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 6,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-J Oro 8,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 8,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-K Oro 10,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 10,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-L Oro 12,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 12,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-M Oro 15,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 15,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-N Oro 20,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 20,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-P Oro 30,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 30,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-Q Oro 40,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 40,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-R6 Oro 10,0 inH2O a 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 5 mm
PBN1B222-R7 Oro 51,0 inH2O a 416,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 6 mm
PBN1B222-S Oro 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 50,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B332-A Oro 0,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 0,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-B Oro 1,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-C Oro 1,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-D Oro 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-E Oro 3,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 3,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-F Oro 4,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 4,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-G Oro 6,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 6,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-K Oro 10,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 10,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-M Oro 15,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 15,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-N Oro 20,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 20,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-P Oro 30,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 30,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-Q Oro 40,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 40,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-R6 Oro 10,0 inH2O a 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 6 mm
PBN1B332-R7 Oro 51,0 inH2O a 416,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 7 mm
PBN1B332-S Oro 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 50,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN1
    1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN3
    1 inH2O a 6,5 inH2O ● SPDT NO, NC ● Detecta aire o fluidos compatibles ● Manométrico ● Vida útil: hasta 5 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 15 psi o 80 psi

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0