Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Tipo de salida
SS460S-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS461A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS461A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS461A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa Sumidero
SS461A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS461A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS461A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS461R Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS466A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS466A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS561AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS566AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
VF360NT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete Sumidero
VF360ST SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete Sumidero
VF460S Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
  • PÁGINA
    15
    Cuerpo cuadrado

    Con traba
    Se sujetan a un polo inicial (norte o sur) hasta que un campo magnético de suficiente fuerza de la polaridad opuesta se acerca al IC de sensor.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 103SR
    Efecto Hall digital (unipolar o con traba) o lineal ● Encapsulado roscado de aluminio o acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad con resistencia de polarización incorporada ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano con hilos rectos o moldeados

    Cuerpo cuadrado

    SS361RT, SS461R
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano ● Calificación AEC-Q100 para aplicaciones de transporte

    Cuerpo cuadrado

    Serie EX
    Interruptor manual de soporte magnético ● MIL-S-5594 ● 7 A máx. ● Contactos de plata fina ● Terminaciones con tornillos, hilos conductores y blindadas

    Cuerpo cuadrado

    Motores e impulsores

    Cuerpo cuadrado


    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano con hilos rectos o moldeados ● Salida de sumidero digital

    162003
    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor de posición
    IC de sensor de bajo consumo, omnipolares, unipolares, con traba y bipolares digitales con una variedad de características de funcionamiento, estilos de encapsulado y costos.

    Cuerpo cuadrado

    CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
    La Serie VM detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular. VF401 detecta los imanes anulares de rosca fina. VF526DT proporciona tanto salida de velocidad como dirección.

    Cuerpo cuadrado

    Series SS400, SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de pocos gauss ● Encapsulado SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    SS361CT, SS461C
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano ● Hundimiento digital

    Cuerpo cuadrado

    VF526DT
    IC de sensor de efecto Hall digital dual con traba y salidas de velocidad y dirección ● Encapsulado SOT-89B (cinta y carrete de bolsillo) ● Salida de sumidero doble

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    15
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Hoja de datos English 857.4KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Hoja de datos English 503.7KB
    pdf SS361RT, SS461R Latching Digital Hall-Effect Sensor IC Hoja de datos English 435.9KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs Hoja de datos English 244.7KB
    pdf SS361CT, SS461C High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Hoja de datos English 438.3KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Hoja de datos English 1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Instrucciones de instalación English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Instrucciones de instalación English 311.9KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 481.1KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 715.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Instrucciones de instalación English 581.8KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Nota sobre aplicaciones English 71.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Información técnica English 710.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Información técnica English 117.5KB