Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Palanca recta Ángulo para soldar IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Soldadura larga IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Cable de salida inferior IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Botón Ángulo para soldar IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Cable de salida inferior IP67
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie ZW
    Émbolo sellado ● Hasta 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC) ● Variedad de configuraciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Terminación precableada IP67

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos herméticos
    Los interruptores están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches Hoja de datos English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 841.6KB