Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
14CE1-2 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2G Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2GL Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2K Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2L Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-3 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3A Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3AH Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3G Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3GK Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-4 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE1-4K Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE1-5 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 5 m Zinc de fundición
14CE1-6 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE1-7 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 7 m Zinc de fundición
14CE1-9A Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 9 m Zinc de fundición
14CE1-AQ Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE1-Q Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE18-1 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-10 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 10 m Zinc de fundición
14CE18-15A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 15 m Zinc de fundición
14CE18-1A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-1L Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-3 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE18-6 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE18-6A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE2-1 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-10 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 10 m Zinc de fundición
14CE2-1A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1G Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1L Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1L1 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-2 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE2-2A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE2-3 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3D Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3G Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-4 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE2-4A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE2-5 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 5 m Zinc de fundición
14CE2-6 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE2-7A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 7 m Zinc de fundición
14CE2-AH Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-AQ Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE2-Q Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE20-1 Oscilación: resorte de alambre IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE20-3 Oscilación: resorte de alambre IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE20-6 Oscilación: resorte de alambre IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE27-1 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
  • Ver próximos 26 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE
    Para su uso en Europa ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE100
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches Hoja de datos English 1.4MB
    pdf XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals Instrucciones de instalación English 153.5KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink