Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-K628-01 50 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K628-02 100 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 127
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 50 kg y 100 kg ● Precisión de escala completa de ±0,03 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 127 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 272.2KB