6
    Cuerpo cuadrado

    Fototransistores con encapsulado de cerámica y plástico
    Los encapsulados de cerámica se montan en superficie con lentes de vidrio de alta calidad y la serie con encapsulado de plástico ofrece costos más bajos.

    Cuerpo cuadrado

    SDP8406
    Fototransistores de luz infrarroja de plástico de vista lateral ● Corriente de luz mín. de 1,8 mA ● Respuesta angular 50° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos cuadrados de 0,020 in

    Cuerpo cuadrado

    SDP8407
    Fototransistores de luz infrarroja de plástico de vista trasera ● Corriente de luz mín. de 0,1 mA ● Respuesta angular 135° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos cuadrados de 0,020 in

    Cuerpo cuadrado

    SDP8405
    fototransistores de luz infrarroja de plástico T1 ● Corriente de luz mín. de 12,0 mA ● Respuesta angular 20° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos cuadrados de 0,020 in

    Cuerpo cuadrado

    SDP8436
    Fototransistores de luz infrarroja de plástico de vista lateral con haz estrecho ● Corriente de luz mín. de 0,5 mA ● Respuesta angular 18° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos cuadrados de 0,020 in

    Cuerpo cuadrado

    SMD2440
    Fototransistores infrarrojos de cerámica, lente de vidrio, montaje en superficie ● Corriente de luz mín. de 1,5 mA ● Respuesta angular 28° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● SMT

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf SDP8436 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 452.2KB
    pdf SDP8371 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 492.5KB
    pdf SDP8407 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 327.9KB